Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Fabricado con nylon 6/6 natural, RMS-01. Este separador de circuito impreso de doble cierre tiene dos fijaciones a presión y un cuerpo acanalado. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10003077

Número de pieza del fabricante:

DLCBSHD-25M-01

5000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1859 €
5000 - 9999 0,1673 €
10000 + 0,1505 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

185,90 €

1000 x 0,1859 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 6.3 mm
Diámetro del orificio B 6.3 mm
Altura de cabezal de cierre B 6.6 mm
Rango A de grosor del panel 0.8 - 2.2 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 2.2 mm
Longitud del espaciador 25.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros