Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2088 € - 0,232 € 30 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.07 mm
1.65 mm
4.8 mm
0,1707 € - 0,1949 € 1367 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1707 € - 0,1949 € 1395 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1055 € - 0,1172 € 915 En stock
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1354 € - 0,1508 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 5483 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 1008 En stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 19708 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 7014 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,175 € - 0,2006 € 5362 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
30.0 mm
0,1363 € - 0,1515 € 1996 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 3868 En stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1608 € - 0,185 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 1631 En stock
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 2000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015742

Rango de precios
0,232 € - 0,2088 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    3.9 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015711

Rango de precios
0,1949 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
1367 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015674

Rango de precios
0,1949 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
1395 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10027059

Rango de precios
0,1734 € - 0,1558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10027110

Rango de precios
0,1172 € - 0,1055 €

Niveles de existencias
915 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.75 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10027158

Rango de precios
0,1508 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10112748

Rango de precios
0,1734 € - 0,1558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10559406

Rango de precios
0,2127 € - 0,1849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015469

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
5483 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm PA UL94 V-2 Negro

10015506

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
1008 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10004937

Rango de precios
0,2604 € - 0,2291 €

Niveles de existencias
19708 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10004975

Rango de precios
0,2604 € - 0,2291 €

Niveles de existencias
7014 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005033

Rango de precios
0,2006 € - 0,175 €

Niveles de existencias
5362 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005057

Rango de precios
0,1515 € - 0,1363 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014882

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
3868 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10014929

Rango de precios
0,2144 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10487686

Rango de precios
0,185 € - 0,1608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10014998

Rango de precios
0,2144 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
1631 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10015032

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10015063

Rango de precios
0,1864 € - 0,1622 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm