Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1508 € - 0,1722 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
0,1931 € - 0,2225 € 13000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1931 € - 0,2225 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1931 € - 0,2225 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1508 € - 0,1722 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1508 € - 0,1722 € 501 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,1508 € - 0,1722 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,3842 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
10.0 mm
0,3842 € - 0,4046 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1536 € - 0,1896 € 360 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,18 € - 0,2062 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,18 € - 0,2062 € 3000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1779 € - 0,2035 € 40 En stock
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1558 € - 0,1734 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,175 € - 0,2006 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1055 € - 0,1172 € 3821 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1779 € - 0,2035 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,175 € - 0,2006 € 20000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
0,1707 € - 0,1957 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1779 € - 0,2035 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017876

Rango de precios
0,1722 € - 0,1508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10018552

Rango de precios
0,2225 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10018545

Rango de precios
0,2225 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10559512

Rango de precios
0,2225 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017838

Rango de precios
0,1722 € - 0,1508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017814

Rango de precios
0,1722 € - 0,1508 €

Niveles de existencias
501 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10017951

Rango de precios
0,1722 € - 0,1508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331897

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10331903

Rango de precios
0,4046 € - 0,3842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10003381

Rango de precios
0,1896 € - 0,1536 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10003282

Rango de precios
0,2062 € - 0,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10003428

Rango de precios
0,2062 € - 0,18 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10004630

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10027226

Rango de precios
0,1734 € - 0,1558 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10005149

Rango de precios
0,2006 € - 0,175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10027233

Rango de precios
0,1172 € - 0,1055 €

Niveles de existencias
3821 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10108499

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005217

Rango de precios
0,2006 € - 0,175 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487556

Rango de precios
0,1957 € - 0,1707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10004746

Rango de precios
0,2035 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.6 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm