Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 25.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Tipo DLSP-2. Este separador de circuito impreso de doble cierre tiene dos fijaciones a presión y un cuerpo acanalado. Fabricado con nylon 6/6 natural, RMS-01.
Referencia de Essentra:

10005149

Número de pieza del fabricante:

DLSP-2-25M-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2006 €
5000 - 9999 0,185 €
10000 + 0,175 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

200,60 €

1000 x 0,2006 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 6.0 mm
Diámetro del orificio A 4.8 mm
Diámetro del orificio B 4.8 mm
Altura de cabezal de cierre B 3.7 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 25.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros