Estas piezas de unión están diseñadas para utilizarse con la junta de horquilla, lo que permite un movimiento controlado y suave. Están diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.
El excelente ajuste de la pieza de unión proporciona una conexión fuerte y sólida con la junta de horquilla, lo que garantiza la estabilidad, fiabilidad y transmisión óptima de la carga. El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste entre los componentes de unión, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.
Garantiza que permanezcan alineados y conectados cuando se someten a diferentes cargas y condiciones, lo que proporciona una conexión fiable y segura. El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Mano de hilo | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
26.0
|
7.5
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar