20211806
20211806
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Mano de hilo | Left Hand |
|---|---|
| Tipo de rosca | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Peso g | 167.0 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar