Menu Search

Piezas de acoplamiento para uniones de horquilla

En producción

Estas piezas de unión están diseñadas para utilizarse con la junta de horquilla, lo que permite un movimiento controlado y suave. Están diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.

El excelente ajuste de la pieza de unión proporciona una conexión fuerte y sólida con la junta de horquilla, lo que garantiza la estabilidad, fiabilidad y transmisión óptima de la carga. El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste entre los componentes de unión, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.

Garantiza que permanezcan alineados y conectados cuando se someten a diferentes cargas y condiciones, lo que proporciona una conexión fiable y segura. El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción. Se utiliza en varias aplicaciones para sistemas de dirección, sistemas de suspensión y mecanismos de control en el sector automovilístico, de fabricación y construcción.

  • Diseñadas para encajar entre nuestras juntas de horquilla a fin de ofrecer una conexión donde se requiera una compensación angular.
  • El tamaño de la rosca está diseñado para encajar en la junta de horquilla, lo que facilita la instalación y la extracción.
  • El acabado suave de la superficie de la pieza de unión disminuye la fricción y el desgaste, lo que contribuye a la durabilidad y eficacia de la junta.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Mano de hilo Tipo de rosca d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Left Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
  • de 2
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 10.0 M10 15.0 Acero

20211639


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 16.0 M16 24.0 Acero

20211691


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 5.0 M5 7.5 Acero

20211738


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

20211769


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 5.0 M5 7.5 Acero

20211585


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 12.0 M12 18.0 Acero

20211653


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 14.0 M14 21.0 Acero

20211660


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 6.0 M6 9.0 Acero

20211592


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 20.0 M20 30.0 Acero

20211714


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 4.0 M4 6.0 Acero

20211721


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 10.0 M10 15.0 Acero

20211783


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 16.0 M16 24.0 Acero

20211844


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

20211615


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 12.0 M12 18.0 Acero

20211646


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 12.0 M12 18.0 Acero

20211790


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

20211752


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 8.0 M8 12.0 Acero

20211608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 16.0 M16 24.0 Acero

20211684


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 16.0 M16 24.0 Acero

20211837


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Pieza de acoplamiento para uniones de horquilla 4.0 M4 6.0 Acero

20211578


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4