Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Finalizar Material del cuerpo Compra
14,4509 € - 32,5068 € 100 En stock
45.0 mm
6,5611 € - 9,1855 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
Nylon
1,7559 € - 2,7314 € 4 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
14,4509 € - 32,5068 € 13 En stock
45.0 mm
14,4509 € - 32,5068 € 40 En stock
45.0 mm
11,4433 € - 16,0206 € 120 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,7317 € - 16,4244 € 29 En stock
14.5 mm
45.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
4,2947 € - 4,7719 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € 13 En stock
45.0 mm
14,4509 € - 32,5068 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
2,062 € - 2,8868 € 145 En stock
18.5 mm
45.0 mm
Cromado
2,72 € - 3,0222 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
3,6932 € - 4,1036 € 47 En stock
45.0 mm
14,4509 € - 32,5068 € 14 En stock
45.0 mm
11,7317 € - 16,4244 € 127 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
2,6183 € - 4,073 € 2 En stock
26.5 mm
Cromado
11,4433 € - 16,0206 € 7 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
3,2912 € - 5,1196 € 38 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,4433 € - 16,0206 € 3 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,4433 € - 16,0206 € 39 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
  • de 4
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20051679

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8302420090
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20051204

Rango de precios
9,1855 € - 6,5611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Nylon
  • Material de la leva
    Nylon
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20056995

Rango de precios
2,7314 € - 1,7559 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20051662

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20051631

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125776

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.5 mm Acero

20120245

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Altura del pomo
    45.0 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120900

Rango de precios
4,7719 € - 4,2947 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120832

Rango de precios
33,7531 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20051655

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero

20063979

Rango de precios
2,8868 € - 2,062 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120849

Rango de precios
3,0222 € - 2,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120917

Rango de precios
4,1036 € - 3,6932 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20088637

Rango de precios
32,5068 € - 14,4509 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120221

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Aleación de zinc fundido

20123963

Rango de precios
4,073 € - 2,6183 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125738

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125721

Rango de precios
5,1196 € - 3,2912 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125745

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125714

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural