Menu Search

Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

Este pestillo de cuarto de vuelta con un pomo de mariposa está diseñado para fijar y cerrar puertas y paneles con una leva giratoria (trinquete) que se fija conectando el marco a la parte posterior. Se suministra con una junta de goma para ofrecer un buen sellado. Fácil y rápido de instalar en aplicaciones de uso frecuente.
Referencia de Essentra:

20051204

Número de pieza del fabricante:

0622093E

24 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 9,4335 €
50 + 6,7382 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

9,43 €

1 x 9,4335 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud de la leva 25.0 mm
Altura de la cabeza 20.0 mm
Material del cuerpo Nylon
Material de la leva Nylon
Color Negro
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros