Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Finalizar Material del cuerpo Compra
12,1334 € - 16,9868 € 32 En stock
45.0 mm
11,4433 € - 16,0206 € 134 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,7317 € - 16,4244 € 77 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,7317 € - 16,4244 € 79 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
6,5611 € - 9,1855 € 100 En stock
25.0 mm
Nylon
1,7559 € - 2,7314 € 4 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
4,3174 € - 6,0443 € 7 En stock
28.5 mm
45.0 mm
Cromado
15,0174 € - 33,7531 € 47 En stock
45.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € 40 En stock
45.0 mm
4,2947 € - 4,7719 € 100 En stock
45.0 mm
15,0174 € - 33,7531 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € 34 En stock
45.0 mm
11,7317 € - 16,4244 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
4,5982 € - 6,4375 € 50 En stock
14.5 mm
45.0 mm
Cromado
  • de 4
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20123949

Rango de precios
16,9868 € - 12,1334 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    16.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125769

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120221

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20120245

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20051204

Rango de precios
9,1855 € - 6,5611 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    25.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Nylon
  • Material de la leva
    Nylon
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20056995

Rango de precios
2,7314 € - 1,7559 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20064006

Rango de precios
6,0443 € - 4,3174 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20059446

Rango de precios
33,7531 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20059408

Rango de precios
33,7531 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20059514

Rango de precios
4,7719 € - 4,2947 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20059477

Rango de precios
33,7531 € - 15,0174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20059507

Rango de precios
3,65 € - 3,285 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.5 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Natural
  • Código de material
    7907000090
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20057046

Rango de precios
16,4244 € - 11,7317 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    20.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 14.5 mm Acero

20063962

Rango de precios
6,4375 € - 4,5982 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado