Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.
Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.
La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Altura de la carcasa | Orientación de montaje | Material del pestillo | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Tipo de llave | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9729 € - 22,3621 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,4652 € - 21,6512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,9997 € - 20,9997 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,4652 € - 21,6512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,0859 € - 7,9115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave tubular
|
||
| 5,0859 € - 7,9115 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,9997 € - 20,9997 € | 20 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,0859 € - 7,9115 € | 100 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,37 € - 21,518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave de reborde doble
|
||
| 5,0859 € - 7,9115 € | 74 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,9997 € - 20,9997 € | 80 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,8093 € - 20,7331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,37 € - 21,518 € | 100 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,571 € - 21,7993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,3982 € - 6,8417 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 15,571 € - 21,7993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,2495 € - 6,6103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 14,8093 € - 20,7331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave tubular
|
||
| 2,9279 € - 4,5544 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Llave tubular
|
||
| 15,2007 € - 21,281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar