Menu Search

Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm

El pestillo de compresión tiene una amplia variedad de rangos de agarre con tornillos ajustables. Ideal para aplicaciones que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. Proporciona buena compresión y amortiguación de ruido. Presenta un modelo compensados de leva con una compresión de 27,5 mm que puede usarse hacia delante o hacia atrás.
Referencia de Essentra:

20081485

Número de pieza del fabricante:

0402112803E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 22,3621 €
50 + 15,9729 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

22,36 €

1 x 22,3621 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 30.0 mm
Altura de la cabeza 6.0 mm
Altura de la carcasa 32.0 mm
Código de material 8301409000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros