Menu Search

Pestillos ajustables de compresión

En stock

Pestillos de compresión ajustable con un amplio rango de agarre con tornillos ajustables. El pestillo proporciona una buena compresión y está disponible en una selección de opciones de compresión preestablecidas, incluidas 4 mm y 6 mm, para una mejor aislamiento del ruido. El pestillo tiene propiedades de amortiguación de ruido y ofrece un mejor sellado bajo condiciones de vibración y choque.

Se utiliza en aplicaciones donde los factores ambientales, como las fluctuaciones de temperatura o el desgaste de la junta, pueden afectar la eficacia del sellado. Resistente a temperaturas entre -50C hasta +80 C. Comúnmente utilizado en industrias como recintos industriales.

La gama cuenta con cierres con una operación de leva de cuarto de vuelta y una opción de bloqueo y opción de no bloqueo.

  • Cierre clasificado según DIN-EN 61373.
  • Las cámaras y las teclas del controlador se venden por separado.
Material: , Acero inoxidable Color: , Negro, Cromado Código De La Serie: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
145 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Altura de la carcasa Orientación de montaje Material del pestillo Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Tipo de llave Compra
5,0859 € - 5,6511 € 10 En stock
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
31,5948 € - 49,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
31,5948 € - 49,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
29,9773 € - 46,6314 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
29,9773 € - 46,6314 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
112,1441 € - 157,0016 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
112,1441 € - 157,0016 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
39,4936 € - 61,4345 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
31,5948 € - 49,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
58.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
31,5948 € - 49,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
31,5948 € - 49,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave ferroviaria
31,5948 € - 49,1476 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0 mm
32.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
14,2064 € - 25,9904 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
5,0859 € - 5,6511 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave de reborde doble 3,0 mm
4,3982 € - 4,8869 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
6,3574 € - 7,0638 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave triangular 7,0 mm
14,5555 € - 26,6251 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
30.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
14,3968 € - 26,3289 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
32.0 mm
A mano izquierda
Acero inoxidable
6.0 mm
30.0 mm
Llave cuadrada 8,0 mm
  • de 8
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049508

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048662

Rango de precios
49,1476 € - 31,5948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048716

Rango de precios
49,1476 € - 31,5948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión Llave triangular 7,0 mm Acero inoxidable

20048655

Rango de precios
46,6314 € - 29,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048617

Rango de precios
46,6314 € - 29,9773 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048679

Rango de precios
157,0016 € - 112,1441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048631

Rango de precios
157,0016 € - 112,1441 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048600

Rango de precios
61,4345 € - 39,4936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048686

Rango de precios
49,1476 € - 31,5948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048693

Rango de precios
49,1476 € - 31,5948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión 22.2 mm 20.2 mm Acero inoxidable

20048709

Rango de precios
49,1476 € - 31,5948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de leva de compresión Llave triangular 7,0 mm 58.0 mm Acero inoxidable

20048624

Rango de precios
49,1476 € - 31,5948 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Bruto
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049577

Rango de precios
25,9904 € - 14,2064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

20049355

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm

20049454

Rango de precios
7,0638 € - 6,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm

20049386

Rango de precios
5,6511 € - 5,0859 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049553

Rango de precios
4,8869 € - 4,3982 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm Acero

20049423

Rango de precios
7,0638 € - 6,3574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049522

Rango de precios
26,6251 € - 14,5555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm Acero

20049515

Rango de precios
26,3289 € - 14,3968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Material de la leva
    Acero
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda