20796334
20796334
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 75 - 149 | 9,4329 € |
| 150 + | 6,7378 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Cromado |
|---|---|
| Material del pestillo | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material de la carcasa | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material de la leva | Acero |
| Orientación de montaje | A mano izquierda |
| Tipo de llave | Llave triangular 7,0 mm |
| Grado de acero inoxidable | ZNAL4CU1 |
| Longitud de la leva | 33.0 mm |
| Longitud de la leva | 1.299 in |
| Diámetro de la cabeza | 28.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.102 in |
| Altura de la cabeza | 5.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.197 in |
| Altura de la carcasa | 20.0 mm |
| Altura de la carcasa | 0.787 in |
| Longitud general | 49.0 mm |
| Longitud general | 1.929 in |
| Longitud de agarre | 1.142 in |
| Longitud de agarre | 29.0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar