20796167
20796167
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 + | 5,4529 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Cromado |
|---|---|
| Material del pestillo | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material de la carcasa | Zamak ZNAL4CU1 |
| Material de la leva | Acero |
| Orientación de montaje | A mano derecha |
| Tipo de llave | Llave triangular 7,0 mm |
| Grado de acero inoxidable | ZNAL4CU1 |
| Longitud de la leva | 1.772 in |
| Longitud de la leva | 45.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.102 in |
| Diámetro de la cabeza | 28.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.197 in |
| Altura de la cabeza | 5.0 mm |
| Altura de la carcasa | 0.787 in |
| Altura de la carcasa | 20.0 mm |
| Longitud general | 0.984 in |
| Longitud general | 25.0 mm |
| Longitud de agarre | 0.787 in |
| Longitud de agarre | 20.0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar