20049348
0402111301001E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 5,5025 € |
| 5 + | 4,9522 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizar | Cromado |
|---|---|
| Material del pestillo | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa | Zamak |
| Material de la leva | Acero |
| Orientación de montaje | A mano izquierda |
| Tipo de llave | Llave de reborde doble 3,0 mm |
| Longitud de la leva | 1.299 in |
| Longitud de la leva | 33.0 mm |
| Diámetro de la cabeza | 1.181 in |
| Diámetro de la cabeza | 30.0 mm |
| Altura de la cabeza | 6.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.236 in |
| Altura de la carcasa | 1.181 in |
| Altura de la carcasa | 30.0 mm |
| Longitud general | 70.0 mm |
| Longitud general | 2.756 in |
| Rango de agarre | 1.614 - 2.283 in |
| Rango de agarre | 41.0 - 58.0 mm |
| Código de material | 8301409000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar