Los pernos de sellado integral son un tipo de fijación diseñada con una función de sellado para proporcionar una conexión segura y estanca a varias aplicaciones. Esto minimiza el riesgo de que se aflojen por la vibración o el movimiento. Impiden la entrada de agua, polvo u otros contaminantes, garantizando una conexión fiable y segura.
Los pernos de sellado integral se utilizan en orificios con o sin rosca en aplicaciones como tuberías, válvulas o bombas.La gama de tornillos de sellado cuentan con una cabeza hexagonal con una junta tórica incorporada, que se comprime y aprieta entre la cabeza y la superficie de acoplamiento para completar el sellado.
Están fabricados en acero inoxidable, que proporciona buena resistencia a la corrosión y es levemente magnético.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0176
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 1,6995 € - 2,6162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.2
|
Acero inoxidable 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 5,5517 € - 8,5387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 2,3175 € - 3,5535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 5,1809 € - 7,9619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 4,0994 € - 6,3139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 4,4599 € - 6,8598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 4,635 € - 7,1379 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5
|
Acero inoxidable 303
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 3,4814 € - 5,3457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2
|
Acero inoxidable 303
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 5,3457 € - 8,2297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 5,3457 € - 8,2297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 5,3457 € - 8,2297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 303
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 6,1594 € - 9,476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 5,5826 € - 8,5902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 303
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 5,7577 € - 8,858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.6
|
Acero inoxidable 316
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 6,9422 € - 10,6914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.7
|
Acero inoxidable 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar