Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,5144 € - 36,4416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
240.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,9855 € - 35,6905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 23,2189 € - 33,1729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
200.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,3931 € - 34,8548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
220.0
|
Rosca estándar
|
||
| 20,0667 € - 28,6667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,7424 € - 13,9208 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,2079 € - 14,5872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 17,0625 € - 24,3825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
115.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,8758 € - 9,8165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 11,6782 € - 16,6817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Acero
|
M18
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
| 8,5259 € - 12,1754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 8,6635 € - 12,3764 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
95.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,0839 € - 2,983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
42.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,1474 € - 3,0676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
42.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,4991 € - 13,5717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,28 € - 1,8194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
32.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,1141 € - 8,7375 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,4492 € - 2,0733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero
|
M8
|
48.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,6854 € - 9,5414 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
| 8,4731 € - 12,1013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar