Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,1852 € - 20,2676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
85.0
|
Rosca estándar
|
||
| 24,3931 € - 34,8548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
160.0
|
Rosca estándar
|
||
| 17,676 € - 25,2499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
140.0
|
Rosca estándar
|
||
| 21,4524 € - 30,6448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
180.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,8551 € - 28,3599 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
135.0
|
Rosca estándar
|
||
| 22,2457 € - 31,7766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
145.0
|
Rosca estándar
|
||
| 16,1633 € - 23,092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 18,3953 € - 26,2866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
135.0
|
Rosca estándar
|
||
| 12,461 € - 17,8029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 20,4369 € - 29,185 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
170.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,016 € - 20,0243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
115.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,9892 € - 21,4101 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
105.0
|
Rosca estándar
|
||
| 10,6945 € - 15,2854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,5801 € - 27,9685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
| 15,6873 € - 22,415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
65.0
|
Rosca estándar
|
||
| 9,1077 € - 13,0111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 18,7232 € - 26,752 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Acero
|
M22
|
140.0
|
Rosca estándar
|
||
| 20,8494 € - 29,7879 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
100.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,633 € - 28,0531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
170.0
|
Rosca estándar
|
||
| 16,3537 € - 23,367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Acero
|
M27
|
70.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar