Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2101 € - 6,0189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 6,3574 € - 9,076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
75.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,1092 € - 7,2989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,5852 € - 7,9759 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
60.0
|
Rosca estándar
|
||
| 5,1092 € - 7,2989 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
55.0
|
Rosca estándar
|
||
| 1,9041 € - 2,7186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
40.0
|
Rosca estándar
|
||
| 18,5223 € - 26,4558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
80.0
|
Rosca estándar
|
||
| 3,6706 € - 5,2467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
40.0
|
Rosca larga
|
||
| 3,586 € - 5,1198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Acero inoxidable 303
|
M8
|
45.0
|
Rosca larga
|
||
| 6,6219 € - 9,4674 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Acero inoxidable 303
|
M10
|
70.0
|
Rosca larga
|
||
| 4,8025 € - 6,8652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
45.0
|
Rosca larga
|
||
| 7,2777 € - 10,3983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
Acero inoxidable 303
|
M16
|
45.0
|
Rosca larga
|
||
| 9,4991 € - 13,5717 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
90.0
|
Rosca estándar
|
||
| 16,4913 € - 23,568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
110.0
|
Rosca estándar
|
||
| 18,9031 € - 27,0059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
130.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,8553 € - 6,9392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
50.0
|
Rosca estándar
|
||
| 14,1218 € - 20,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
120.0
|
Rosca estándar
|
||
| 4,2101 € - 6,0189 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
50.0
|
Rosca estándar
|
||
| 2,8455 € - 4,062 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
35.0
|
Rosca estándar
|
||
| 19,2839 € - 27,5454 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
150.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar