Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0855 € - 11,5463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
110.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,961 € - 12,8029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
55.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,7277 € - 6,7568 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
Acero
|
M12
|
90.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,9037 € - 5,5826 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
15.0
|
19.0
|
8.8
|
Acero
|
M14
|
55.0
|
Rosca corta
|
||
| 7,107 € - 10,1558 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,1052 € - 13,0192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
80.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,7841 € - 15,3985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
125.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,4845 € - 16,4079 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
160.0
|
Rosca corta
|
||
| 4,1715 € - 5,9637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
19.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
40.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,0546 € - 11,5051 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
17.0
|
21.0
|
10.0
|
Acero
|
M16
|
110.0
|
Rosca corta
|
||
| 7,8486 € - 11,2167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
100.0
|
Rosca corta
|
||
| 8,7653 € - 12,5248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
Acero
|
M20
|
140.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,476 € - 13,5445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
100.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,7129 € - 13,8844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
110.0
|
Rosca corta
|
||
| 11,9995 € - 17,1392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 12,0716 € - 17,2422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
Acero
|
M30
|
140.0
|
Rosca corta
|
||
| 9,167 € - 13,1016 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
85.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,5472 € - 15,0586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
120.0
|
Rosca corta
|
||
| 10,6502 € - 15,2234 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
Acero
|
M24
|
130.0
|
Rosca corta
|
||
| 3,811 € - 5,4487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Acero
|
M10
|
40.0
|
Rosca estándar
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar