20261405
20261405
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,3378 € |
| 50 - 99 | 1,8723 € |
| 100 + | 1,6396 € |
| Tipo | Rosca estándar |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 35.0 |
| l2 | 14.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Resistencia a la tracción (N) | 830 N/mm2 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar