Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M24 24.71 100.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20260217

Número de pieza del fabricante:

20260217

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 4,2841 €
50 - 99 3,4273 €
100 + 3,0042 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,28 €

1 x 4,2841 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Grado de construcción
d1 M24
d2 24.71
l1 100.0
l2 33.0
H1 15.0
A/F 36.0
Resistencia a la tracción (N) 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros