Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M12 12.74 40.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20259891

Número de pieza del fabricante:

20259891

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 1,4069 €
50 - 99 1,1213 €
100 + 0,9838 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,41 €

1 x 1,4069 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Grado de construcción
d1 M12
d2 12.74
l1 40.0
l2 20.5
H1 8.0
A/F 18.0
Resistencia a la tracción (N) 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros