20259693
20259693
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 45,1346 € |
| 50 - 99 | 36,1118 € |
| 100 + | 31,6004 € |
| Tipo | Rosca estándar |
|---|---|
| d1 | M42 |
| d2 | 44.0 |
| l1 | 100.0 |
| l2 | 56.0 |
| H1 | 26.0 |
| A/F | 65.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar