Menu Search

Perno de hombro - Cabeza hexagonal M8 9.0 42.0 Acero

Este perno de hombro de acero tiene un vástago roscado y un hombro que divide el vástago en dos secciones. Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Se utiliza en situaciones que requieren una alineación precisa y un soporte de carga considerable. Es fácil de instalar usando una llave inglesa o de tubo.
Referencia de Essentra:

20258719

Número de pieza del fabricante:

20258719

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 1,9887 €
50 - 99 1,5973 €
100 + 1,3963 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1,99 €

1 x 1,9887 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo Rosca estándar
d1 M8
d2 9.0
l1 42.0
l2 14.5
H1 5.3
A/F 13.0
Resistencia a la tracción (N) 830 N/mm2
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros