20257743
20257743
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 7,1791 € |
| 50 - 99 | 5,7474 € |
| 100 + | 5,0264 € |
| Tipo | Rosca corta |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 30.0 |
| l2 | 11.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar