20256302
20256302
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 5,8298 € |
| 50 - 99 | 4,6659 € |
| 100 + | 4,0788 € |
| Tipo | Rosca larga |
|---|---|
| d1 | M10 |
| d2 | 11.0 |
| l1 | 50.0 |
| l2 | 17.5 |
| H1 | 6.4 |
| A/F | 17.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar