Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.
Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.
Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.
Código De La Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del orificio compatible | Altura | Grosor máximo del panel | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4188 € - 0,5171 € | 23898 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4143 € - 0,5115 € | 23984 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4244 € - 0,4466 € | 11078 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,442 € - 0,9771 € | 360 En stock |
|
|
|
Poliamida
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4266 € - 0,5266 € | 52584 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,2975 € - 0,3889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4128 € - 0,4344 € | 51 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,2089 € - 0,258 € | 2822 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,4349 € - 0,9616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
|
Poliamida
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5462 € - 0,575 € | 10818 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon:Elastómero termoplástico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4742 € - 0,4985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3786 € - 0,4674 € | 9558 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3872 € - 0,4592 € | 15236 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3286 € - 0,4057 € | 17018 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3796 € - 0,4687 € | 2347 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,274 € - 0,4282 € | 30416 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,5435 € - 0,5721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon:Elastómero termoplástico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3595 € - 0,4342 € | 15 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,3157 € - 0,3897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
| 0,2911 € - 0,3594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Elastómero termoplástico
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar