Menu Search

Patas remachables 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

Foot, Snap Rivet Mount is made from Black PA and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Referencia de Essentra:

10009154

Número de pieza del fabricante:

FSR-1

998 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,5721 €
5000 + 0,5435 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

572,10 €

1000 x 0,5721 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la base 10.0 mm
Rango de diámetro del orificio compatible 3.6 - 3.7 mm
Color Negro
Material completo Nylon:Elastómero termoplástico
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros