Menu Search

Patas remachables

En stock

Las patas con remache son ideales para ayudar a maniobrar con el mobiliario al tiempo que ofrecen un alto nivel de protección de las superficies. El diseño sencillo de nuestras patas de montaje con remache las convierten en una solución rápida y fácil que no requiere herramientas.

Nuestra gama de patas con remache incluye patas rápidas con la clasificación UL94 HB fabricadas en TPE negro, con un remache de acetal gris que las hace ideales para armarios de madera, cabinas para equipamiento así como equipos electrónicos y eléctricos independientes. Las suaves patas rápidas también están disponibles dentro de esta gama que tiene una base para material de Shore 86. También se fabrican en TPE negro y tienen un pasador de polipropileno. También disponemos de patas con remache de cierre fabricadas en poliamida 6/6 con clasificación UL94 V2, que tienen una base de TPE. Ayudan a proteger los suelos y los extremos de los tubos cuando se fijan al montaje con un remache.

Las patas con remache se instalan con un sencillo ajuste a presión. Pueden usarse como puntillas, amortiguadores, cierres, sistemas deslizantes y topes en una amplia variedad de aplicaciones y montajes. Los remaches a presión incorporados se introducen a presión en orificios previamente perforados. La pata es totalmente extraíble.

Código De La Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro máximo del orificio compatible Altura Grosor máximo del panel Material completo Diámetro de la base Compra
0,2975 € - 0,3889 € 3825 En stock
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,2911 € - 0,3594 € 22 En stock
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Elastómero termoplástico
0,3595 € - 0,4342 € 15 En stock
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Elastómero termoplástico
0,3796 € - 0,4687 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4713 € - 0,5513 € 59783 En stock
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3057 € - 0,4231 € 1295 En stock
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3872 € - 0,4592 € 9582 En stock
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
0,4143 € - 0,5115 € 28284 En stock
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2089 € - 0,258 € 2922 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,4266 € - 0,5266 € 58184 En stock
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4349 € - 0,9616 € Solicite el plazo de entrega aquí
Poliamida
50.0 mm
0,3233 € - 0,3992 € 12748 En stock
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3872 € - 0,4592 € 20136 En stock
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Elastómero termoplástico
0,4188 € - 0,5171 € 14198 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Elastómero termoplástico
0,4244 € - 0,4466 € 11778 En stock
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3157 € - 0,3897 € 3758 En stock
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Elastómero termoplástico
0,2828 € - 0,3491 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,274 € - 0,4282 € 30916 En stock
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Elastómero termoplástico
0,3016 € - 0,3527 € 24489 En stock
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Elastómero termoplástico
0,3786 € - 0,4674 € 10258 En stock
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Elastómero termoplástico
  • de 2
Patas remachables 0.165 in Negro

10154731

Rango de precios
0,3889 € - 0,2975 €

Niveles de existencias
3825 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in Negro

10154755

Rango de precios
0,3594 € - 0,2911 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in Negro

10154762

Rango de precios
0,4342 € - 0,3595 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in

10154793

Rango de precios
0,4687 € - 0,3796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 8.1 mm PP/Elastomer

10154878

Rango de precios
0,5513 € - 0,4713 €

Niveles de existencias
59783 En stock
Atributos
  • Altura
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.146 in

10154915

Rango de precios
0,4231 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
1295 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in

10154816

Rango de precios
0,4592 € - 0,3872 €

Niveles de existencias
9582 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in

10154830

Rango de precios
0,5115 € - 0,4143 €

Niveles de existencias
28284 En stock
Atributos
  • Altura
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.146 in

10154892

Rango de precios
0,258 € - 0,2089 €

Niveles de existencias
2922 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.126 in Negro

10154717

Rango de precios
0,5266 € - 0,4266 €

Niveles de existencias
58184 En stock
Atributos
  • Altura
    5.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas de ajuste a presión 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Rango de precios
0,9616 € - 0,4349 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida
  • Material de base
    PP
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in Negro

10009024

Rango de precios
0,3992 € - 0,3233 €

Niveles de existencias
12748 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in

10154809

Rango de precios
0,4592 € - 0,3872 €

Niveles de existencias
20136 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in

10154847

Rango de precios
0,5171 € - 0,4188 €

Niveles de existencias
14198 En stock
Atributos
  • Altura
    8.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.146 in

10154908

Rango de precios
0,4466 € - 0,4244 €

Niveles de existencias
11778 En stock
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in

10154823

Rango de precios
0,3897 € - 0,3157 €

Niveles de existencias
3758 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.146 in

10154885

Rango de precios
0,3491 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura
    4.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.205 in Negro

10154779

Rango de precios
0,4282 € - 0,274 €

Niveles de existencias
30916 En stock
Atributos
  • Altura
    6.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926300090
Patas remachables 0.165 in

10154854

Rango de precios
0,3527 € - 0,3016 €

Niveles de existencias
24489 En stock
Atributos
  • Altura
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Patas remachables 0.165 in Negro

10154748

Rango de precios
0,4674 € - 0,3786 €

Niveles de existencias
10258 En stock
Atributos
  • Altura
    4.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790