Menu Search

Patas para maquinaria - Alta calidad

En stock

Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
35 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Capacidad de carga Diámetro de la base Compra
12,7369 € - 14,1521 € 51 En stock
M12
600.0 kg
55.0 mm
22,5521 € - 25,0579 € 3 En stock
M16
1500.0 kg
70.0 mm
21,1737 € - 23,5263 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
2000.0 kg
100.0 mm
8,2838 € - 9,2042 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
600.0 kg
55.0 mm
13,1277 € - 14,5864 € 5 En stock
M12
1000.0 kg
70.0 mm
11,4804 € - 12,756 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
600.0 kg
55.0 mm
14,0507 € - 15,6119 € 16 En stock
M16
1500.0 kg
70.0 mm
29,9174 € - 33,2416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
2000.0 kg
100.0 mm
29,2078 € - 32,4531 € 43 En stock
M16
2000.0 kg
100.0 mm
38,22 € - 42,4666 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
2000.0 kg
100.0 mm
11,2937 € - 12,5486 € 21 En stock
M12
1000.0 kg
70.0 mm
13,3436 € - 14,8263 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
2000.0 kg
100.0 mm
29,5626 € - 32,8473 € 21 En stock
M16
2000.0 kg
100.0 mm
20,5569 € - 22,8411 € 16 En stock
M16
1500.0 kg
70.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 20 En stock
M16
2000.0 kg
100.0 mm
9,925 € - 11,0278 € 71 En stock
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
1500.0 kg
70.0 mm
32,5928 € - 36,2142 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 16 En stock
M16
1500.0 kg
70.0 mm
  • de 2
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Negro

10252932

Rango de precios
14,1521 € - 12,7369 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Negro

10252970

Rango de precios
25,0579 € - 22,5521 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 Negro

10252994

Rango de precios
23,5263 € - 21,1737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Negro

10253038

Rango de precios
9,2042 € - 8,2838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 Negro

10253076

Rango de precios
14,5864 € - 13,1277 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Negro

10253052

Rango de precios
12,756 € - 11,4804 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Negro

10253090

Rango de precios
15,6119 € - 14,0507 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 Negro

10253137

Rango de precios
33,2416 € - 29,9174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 Negro

10253113

Rango de precios
32,4531 € - 29,2078 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M24 Negro

10253021

Rango de precios
42,4666 € - 38,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M24
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 Negro

10253069

Rango de precios
12,5486 € - 11,2937 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 Negro

10253106

Rango de precios
14,8263 € - 13,3436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 Negro

10253120

Rango de precios
32,8473 € - 29,5626 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Negro

10252963

Rango de precios
22,8411 € - 20,5569 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M16 Negro

10253007

Rango de precios
34,4897 € - 31,0407 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Negro

10253045

Rango de precios
11,0278 € - 9,925 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 Negro

10252949

Rango de precios
14,0704 € - 12,6634 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Negro

10252987

Rango de precios
25,1117 € - 22,6005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 Negro

10253014

Rango de precios
36,2142 € - 32,5928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Negro

10253083

Rango de precios
13,1829 € - 11,8646 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
  • Material de base
    Nylon
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico