Menu Search

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
69 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
65,441 € - 68,8864 € 1 En stock
M12
Swivel
Cromado
92.0 mm
Acero inoxidable
55.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € 22 En stock
M10
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
38.0 mm
39,378 € - 43,7534 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
70.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable; Acero suave
70.0 mm
19,365 € - 21,5166 € 24 En stock
M8
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
38.0 mm
75,7848 € - 79,7786 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Swivel
Cromado
92.0 mm
Acero Inoxidable;Goma de nitrilo
100.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
100.0 mm
94,3969 € - 99,3589 € 3 En stock
M16
Swivel
Cromado
92.0 mm
Acero inoxidable
75.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 En stock
M12
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
70.0 mm
50,987 € - 56,6523 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
70.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable; Acero suave
100.0 mm
73,2124 € - 77,0671 € 2 En stock
M12
Swivel
Cromado
92.0 mm
Acero inoxidable
50.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
55.0 mm
123,5974 € - 130,1096 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Swivel
Cromado
92.0 mm
Acero inoxidable
100.0 mm
78,0147 € - 82,1141 € 26 En stock
M16
Swivel
Cromado
92.0 mm
Acero Inoxidable;Goma de nitrilo
75.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 7 En stock
M12
Rotación de plástico
Natural
Acero inoxidable
55.0 mm
5,969 € - 6,283 € 2220 En stock
M10
Rigid
Negro
60.0 mm
Poliamida; Acero suave
70.0 mm
4,0198 € - 4,2316 € 2271 En stock
M10
Plástico rígido
Negro
20.0 mm
Espárrago de acero BZP: Plástico
70.0 mm
7,9586 € - 8,3774 € 5000 En stock
M12
Rigid
Negro
80.0 mm
Polipropileno;Acero
70.0 mm
  • de 4
Patas ajustables higiénicas 55.0 mm M12 92.0 mm Cromado

10300152

Rango de precios
68,8864 € - 65,441 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 38.0 mm M10 Natural

10253304

Rango de precios
22,8554 € - 20,5699 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    600.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Natural

10253342

Rango de precios
43,7534 € - 39,378 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Natural

10253380

Rango de precios
42,0974 € - 37,8876 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 38.0 mm M8 Natural

10253298

Rango de precios
21,5166 € - 19,365 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    450.0 kg
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 92.0 mm Cromado

10300206

Rango de precios
79,7786 € - 75,7848 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 Natural

10253373

Rango de precios
61,9806 € - 55,7825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    3000.0 kg
Patas ajustables higiénicas 75.0 mm M16 92.0 mm Cromado

10300169

Rango de precios
99,3589 € - 94,3969 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    75.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Natural

10253311

Rango de precios
34,7189 € - 31,247 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Natural

10253366

Rango de precios
57,0578 € - 51,352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M16 Natural

10253359

Rango de precios
56,6523 € - 50,987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    2000.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 100.0 mm M20 Natural

10253397

Rango de precios
45,8842 € - 41,2958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    3000.0 kg
Patas ajustables higiénicas 50.0 mm M12 92.0 mm Cromado

10300183

Rango de precios
77,0671 € - 73,2124 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Natural

10253335

Rango de precios
36,6987 € - 33,0288 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
Patas ajustables higiénicas 100.0 mm M20 92.0 mm Cromado

10300176

Rango de precios
130,1096 € - 123,5974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    100.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables higiénicas 75.0 mm M16 92.0 mm Cromado

10300190

Rango de precios
82,1141 € - 78,0147 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    75.0 mm
  • Color
    Cromado
  • Tipo de la base
    Swivel
  • Longitud de la rosca
    92.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 55.0 mm M12 Natural

10253328

Rango de precios
35,9101 € - 32,3191 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    55.0 mm
  • Color
    Natural
  • Tipo de la base
    Rotación de plástico
  • Capacidad de carga
    1500.0 kg
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M10 60.0 mm Negro

10380598

Rango de precios
6,283 € - 5,969 €

Niveles de existencias
2220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M10 20.0 mm Negro

10380581

Rango de precios
4,2316 € - 4,0198 €

Niveles de existencias
2271 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
Patas ajustables de alta resistencia 70.0 mm M12 80.0 mm Negro

10380604

Rango de precios
8,3774 € - 7,9586 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    70.0 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm