Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8377 € - 1,8519 € | 5520 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6741 € - 1,4898 € | 880 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6674 € - 1,4749 € | 1100 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,9454 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8771 € - 1,9388 € | 81 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7575 € - 1,6752 € | 2020 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6821 € - 1,5079 € | 1050 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3941 € - 3,0817 € | 820 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6035 € - 1,3348 € | 100 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7748 € - 2,9212 € | 380 En stock |
M6
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,8566 € - 3,0051 € | 936 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 2,9643 € - 3,1192 € | 4657 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,4736 € - 1,0472 € | 4400 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,551 € - 0,5801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8159 € - 0,859 € | 190 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9191 € - 2,0315 € | 1001 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,4114 € - 0,9094 € | 10400 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6929 € - 1,5318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4981 € - 1,1009 € | 880 En stock |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5022 € - 1,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Hexagonal
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar