Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de la base | Color | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,5554 € - 85,8402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 30,8163 € - 32,4411 € | 41 En stock |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 82,4257 € - 86,7646 € | 8 En stock |
M20
|
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 27,0169 € - 28,4383 € | 28 En stock |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 76,2715 € - 80,2833 € | 34 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 10274651 | 26,4761 € - 27,8666 € | 25 En stock |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|
| 80,5202 € - 84,7638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 0,7351 € - 0,7738 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Plástico rígido
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 46,6178 € - 49,0692 € | 11 En stock |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 48,7241 € - 51,2888 € | 1 En stock |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 10274743 | 101,6095 € - 106,9552 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|
| 110,1739 € - 115,978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 0,7124 € - 1,5748 € | 500 En stock |
M10
|
Metal Rigid
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 50,8459 € - 53,5291 € | 6 En stock |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 50,8459 € - 53,5291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 10300336 | 21,0429 € - 46,5148 € | 51 En stock |
M8
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 26,7684 € - 28,1782 € | 22 En stock |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3279 € - 2,4503 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Plástico rígido
|
Negro
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € | 73 En stock |
M20
|
Plástico rígido
|
Negro
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar