Menu Search

Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10380338

Número de pieza del fabricante:

465348

500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,5748 €
250 - 1249 0,75 €
1250 + 0,7124 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

39,37 €

25 x 1,5748 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Diámetro de la base 40.0 mm
Longitud de la rosca 25.0 mm
Material de base PP
Tipo de la base Metal Rigid
Base apernable Regular
Color Negro
Tipo de montaje Espárrago roscado
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros