Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
0,8377 € - 1,8519 € 5520 En stock
M10
Hexagonal
Negro
55.0 mm
27.0 mm
0,6741 € - 1,4898 € 880 En stock
M10
Hexagonal
Negro
45.0 mm
17.0 mm
0,6674 € - 1,4749 € 1100 En stock
M10
Hexagonal
Negro
35.0 mm
27.0 mm
0,4277 € - 0,9454 € 800 En stock
M6
Hexagonal
Negro
55.0 mm
20.0 mm
0,8771 € - 1,9388 € 81 En stock
M10
Hexagonal
Negro
45.0 mm
30.0 mm
0,7575 € - 1,6752 € 2020 En stock
M10
Hexagonal
Negro
15.0 mm
30.0 mm
0,6821 € - 1,5079 € 1050 En stock
M10
Hexagonal
Negro
55.0 mm
17.0 mm
1,3941 € - 3,0817 € 820 En stock
M10
Hexagonal
Negro
105.0 mm
27.0 mm
0,6035 € - 1,3348 € 3100 En stock
M8
Hexagonal
Negro
35.0 mm
25.0 mm
2,7748 € - 2,9212 € 380 En stock
M6
Hexagonal
Negro
18.0 mm
36.0 mm
2,8566 € - 3,0051 € 936 En stock
M8
Hexagonal
Negro
18.0 mm
36.0 mm
2,9643 € - 3,1192 € 4657 En stock
M8
Hexagonal
Negro
38.0 mm
36.0 mm
0,4736 € - 1,0472 € 4400 En stock
M8
Hexagonal
Negro
25.0 mm
17.0 mm
0,551 € - 0,5801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Hexagonal
Negro
25.0 mm
20.0 mm
0,8159 € - 0,859 € 190 En stock
M10
Hexagonal
Negro
45.0 mm
25.0 mm
0,9191 € - 2,0315 € 1001 En stock
M10
Hexagonal
Negro
75.0 mm
27.0 mm
0,4114 € - 0,9094 € 10400 En stock
M8
Hexagonal
Negro
15.0 mm
17.0 mm
0,6929 € - 1,5318 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Hexagonal
Negro
25.0 mm
25.0 mm
0,4981 € - 1,1009 € 880 En stock
M8
Hexagonal
Negro
35.0 mm
17.0 mm
0,5022 € - 1,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Hexagonal
Negro
15.0 mm
25.0 mm
  • de 5
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 55.0 mm Negro

10290798

Rango de precios
1,8519 € - 0,8377 €

Niveles de existencias
5520 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 45.0 mm Negro

10290538

Rango de precios
1,4898 € - 0,6741 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 35.0 mm Negro

10290774

Rango de precios
1,4749 € - 0,6674 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 20.0 mm M6 55.0 mm Negro

10290620

Rango de precios
0,9454 € - 0,4277 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 30.0 mm M10 45.0 mm Negro

10290927

Rango de precios
1,9388 € - 0,8771 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 30.0 mm M10 15.0 mm Negro

10290897

Rango de precios
1,6752 € - 0,7575 €

Niveles de existencias
2020 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 55.0 mm Negro

10290545

Rango de precios
1,5079 € - 0,6821 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
27.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 105.0 mm

10290828

Rango de precios
3,0817 € - 1,3941 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    105.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M8 35.0 mm Negro

10290699

Rango de precios
1,3348 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Octagonal Octagonal Pata de nivelado para montaje de espárrago M6 18.0 mm

10291597

Rango de precios
2,9212 € - 2,7748 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    36.0 mm
  • Longitud del espárrago
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Material de base
    Goma
Patas ajustables Octagonal 36.0 mm M8 38.0 mm Goma

10291610

Rango de precios
3,0051 € - 2,8566 €

Niveles de existencias
936 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    36.0 mm
  • Longitud del espárrago
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    18.0 mm
  • Material de base
    Goma
Patas ajustables Octagonal 36.0 mm M8 18.0 mm Goma

10291627

Rango de precios
3,1192 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
4657 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    36.0 mm
  • Longitud del espárrago
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Material de base
    Goma
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M8 25.0 mm Negro

10290491

Rango de precios
1,0472 € - 0,4736 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 20.0 mm M8 25.0 mm Negro

10290644

Rango de precios
0,5801 € - 0,551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M10 45.0 mm Negro

10290743

Rango de precios
0,859 € - 0,8159 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 75.0 mm Negro

10290811

Rango de precios
2,0315 € - 0,9191 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M8 15.0 mm Negro

10290484

Rango de precios
0,9094 € - 0,4114 €

Niveles de existencias
10400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M10 25.0 mm Negro

10290729

Rango de precios
1,5318 € - 0,6929 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M8 35.0 mm Negro

10290507

Rango de precios
1,1009 € - 0,4981 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M8 15.0 mm Negro

10290675

Rango de precios
1,1099 € - 0,5022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal