Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Color Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
0,6035 € - 1,3348 € 3100 En stock
M8
Hexagonal
Negro
35.0 mm
25.0 mm
1,3941 € - 3,0817 € 820 En stock
M10
Hexagonal
Negro
105.0 mm
27.0 mm
1,3189 € - 2,9164 € 1600 En stock
M10
Hexagonal
Negro
105.0 mm
17.0 mm
0,4736 € - 1,0472 € 4400 En stock
M8
Hexagonal
Negro
25.0 mm
17.0 mm
0,551 € - 0,5801 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Hexagonal
Negro
25.0 mm
20.0 mm
0,8159 € - 0,859 € 190 En stock
M10
Hexagonal
Negro
45.0 mm
25.0 mm
0,6519 € - 1,442 € 200 En stock
M10
Hexagonal
Negro
15.0 mm
25.0 mm
0,5537 € - 1,2236 € 675 En stock
M8
Hexagonal
Negro
25.0 mm
25.0 mm
0,9717 € - 2,1481 € 9094 En stock
M12
Hexagonal
Negro
25.0 mm
27.0 mm
0,7735 € - 1,7118 € 1580 En stock
M8
Hexagonal
Negro
35.0 mm
30.0 mm
0,8202 € - 1,8128 € 952 En stock
M10
Hexagonal
Negro
75.0 mm
17.0 mm
0,8466 € - 1,8725 € 1150 En stock
M10
Hexagonal
Negro
25.0 mm
30.0 mm
0,3898 € - 0,8616 € 11400 En stock
M6
Hexagonal
Negro
25.0 mm
20.0 mm
0,9191 € - 2,0315 € 1001 En stock
M10
Hexagonal
Negro
75.0 mm
27.0 mm
0,6118 € - 1,3523 € 2400 En stock
M10
Hexagonal
Negro
20.0 mm
27.0 mm
1,6514 € - 3,6503 € 378 En stock
M10
Hexagonal
Negro
145.0 mm
27.0 mm
0,7446 € - 1,6459 € 530 En stock
M8
Hexagonal
Negro
25.0 mm
30.0 mm
0,5022 € - 1,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Hexagonal
Negro
15.0 mm
25.0 mm
0,6672 € - 1,4749 € 300 En stock
M10
Hexagonal
Negro
25.0 mm
27.0 mm
0,5751 € - 1,2716 € 850 En stock
M8
Hexagonal
Negro
15.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M8 35.0 mm Negro

10290699

Rango de precios
1,3348 € - 0,6035 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
27.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 105.0 mm

10290828

Rango de precios
3,0817 € - 1,3941 €

Niveles de existencias
820 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    105.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 105.0 mm Negro

10290576

Rango de precios
2,9164 € - 1,3189 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    105.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M8 25.0 mm Negro

10290491

Rango de precios
1,0472 € - 0,4736 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 20.0 mm M8 25.0 mm Negro

10290644

Rango de precios
0,5801 € - 0,551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M10 45.0 mm Negro

10290743

Rango de precios
0,859 € - 0,8159 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M10 15.0 mm Negro

10290712

Rango de precios
1,442 € - 0,6519 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
25.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8 25.0 mm

10290682

Rango de precios
1,2236 € - 0,5537 €

Niveles de existencias
675 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M12 25.0 mm Negro

10290842

Rango de precios
2,1481 € - 0,9717 €

Niveles de existencias
9094 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 30.0 mm M8 35.0 mm Negro

10290873

Rango de precios
1,7118 € - 0,7735 €

Niveles de existencias
1580 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 17.0 mm M10 75.0 mm Negro

10290569

Rango de precios
1,8128 € - 0,8202 €

Niveles de existencias
952 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 30.0 mm M10 25.0 mm Negro

10290903

Rango de precios
1,8725 € - 0,8466 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 20.0 mm M6 25.0 mm Negro

10290606

Rango de precios
0,8616 € - 0,3898 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 75.0 mm Negro

10290811

Rango de precios
2,0315 € - 0,9191 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    75.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
27.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10 20.0 mm

10290750

Rango de precios
1,3523 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 145.0 mm Negro

10290835

Rango de precios
3,6503 € - 1,6514 €

Niveles de existencias
378 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    145.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8 25.0 mm

10290866

Rango de precios
1,6459 € - 0,7446 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 25.0 mm M8 15.0 mm Negro

10290675

Rango de precios
1,1099 € - 0,5022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal
Patas ajustables hexagonales 27.0 mm M10 25.0 mm Negro

10290767

Rango de precios
1,4749 € - 0,6672 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    27.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PA
  • Tipo de la base
    Hexagonal
20.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8 15.0 mm

10290637

Rango de precios
1,2716 € - 0,5751 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material de base
    PEBD
  • Tipo de la base
    Hexagonal