Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1004 € - 4,3157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,2609 € - 3,434 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropileno
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7336 € - 2,8737 € | 795 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,8863 € - 5,1448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropileno
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,4546 € - 3,6379 € | 470 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,4328 € - 2,5616 € | 192 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropileno
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5792 € - 0,6098 € | 18317 En stock |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7168 € - 1,5851 € | 7350 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietileno de baja densidad:Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8985 € - 0,9459 € | 598 En stock |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5446 € - 0,5726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4439 € - 0,4673 € | 11675 En stock |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1684 € - 4,3878 € | 4 En stock |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,3601 € - 5,6423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,9119 € - 4,1169 € | 530 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | 3 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,6845 € - 5,9832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,6298 € - 4,8729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,5764 € - 5,8699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropileno
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9933 € - 4,2034 € | 554 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,388 € - 6,7248 € | 240 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropileno
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar