Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
3,8305 € - 4,0324 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,6008 € - 3,7893 € 920 En stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 644 En stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 41 En stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,0892 € - 5,357 € 218 En stock
M10
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 246 En stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 2880 En stock
M8
60.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,5898 € - 5,8843 € 90 En stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2531 € - 6,5817 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 1246 En stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,7369 € - 4,9862 € 640 En stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,1684 € - 4,3878 € 4 En stock
M10
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
0,5792 € - 0,6098 € 18317 En stock
M8
25.0 mm
4,9944 € - 5,2571 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
10286777 0,429 € - 0,4516 € 11500 En stock
M8
20.0 mm
1,2086 € - 1,2722 € 1405 En stock
M10
44.0 mm
3,6812 € - 3,8748 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,6845 € - 5,9832 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,388 € - 6,7248 € 240 En stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 2672 En stock
M8
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Patas ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Negro

10351451

Rango de precios
4,0324 € - 3,8305 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M10 16.0 mm Negro

10351253

Rango de precios
3,7893 € - 3,6008 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Negro

10351277

Rango de precios
3,9181 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
644 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Negro

10351291

Rango de precios
4,5876 € - 4,3579 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M10 70.0 mm Negro

10351314

Rango de precios
5,357 € - 5,0892 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Negro

10351352

Rango de precios
3,9181 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M8 60.0 mm Negro

10351406

Rango de precios
4,5876 € - 4,3579 €

Niveles de existencias
2880 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M8 100.0 mm Negro

10351444

Rango de precios
5,8843 € - 5,5898 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351321

Rango de precios
6,5817 € - 6,2531 €

Niveles de existencias
2953 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M8 30.0 mm Negro

10351376

Rango de precios
4,1169 € - 3,9119 €

Niveles de existencias
1246 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10351413

Rango de precios
4,9862 € - 4,7369 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 38.0 mm M10 40.0 mm Negro

10351284

Rango de precios
4,3878 € - 4,1684 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 Negro

10286791

Rango de precios
0,6098 € - 0,5792 €

Niveles de existencias
18317 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables 48.0 mm M10 60.0 mm Negro

10351505

Rango de precios
5,2571 € - 4,9944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas de perfil bajo 20.0 mm M8 Negro

10286777

Rango de precios
0,4516 € - 0,429 €

Niveles de existencias
11500 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Patas de perfil bajo 44.0 mm M10 Negro

10294086

Rango de precios
1,2722 € - 1,2086 €

Niveles de existencias
1405 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    44.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Negro

10351598

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 48.0 mm M8 90.0 mm Negro

10351635

Rango de precios
5,9832 € - 5,6845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351529

Rango de precios
6,7248 € - 6,388 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid
Patas ajustables 48.0 mm M8 20.0 mm Negro

10351567

Rango de precios
4,2034 € - 3,9933 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Rigid