Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
5,5216 € - 5,8122 € 92 En stock
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
6,1352 € - 6,4581 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
4,9942 € - 5,2569 € 187 En stock
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
5,3603 € - 5,6421 € 291 En stock
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
5,5906 € - 5,8833 € 50 En stock
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
4,9942 € - 5,2569 € 150 En stock
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
5,5216 € - 5,8122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
4,7639 € - 5,0158 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
4,2903 € - 4,5163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA;Acero
3,8297 € - 4,032 € 150 En stock
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
5,2913 € - 5,5712 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
3,6812 € - 3,8748 € 255 En stock
M8
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
5,8983 € - 6,2104 € 76 En stock
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
6,6088 € - 6,9533 € 251 En stock
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
6,6088 € - 6,9533 € 192 En stock
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
7,3515 € - 7,739 € 114 En stock
M10
Plástico rígido
Acero inoxidable
Negro
PA; Acero inoxidable
4,2236 € - 4,4452 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
3,2894 € - 3,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,063 € - 5,3279 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
5,6724 € - 5,9737 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PA;Acero
  • de 6
Patas ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Negro

10197745

Rango de precios
5,8122 € - 5,5216 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 50.0 mm Negro

10197783

Rango de precios
6,4581 € - 6,1352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Negro

10197660

Rango de precios
5,2569 € - 4,9942 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 50.0 mm Negro

10197707

Rango de precios
5,6421 € - 5,3603 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 25.0 mm Negro

10197790

Rango de precios
5,8833 € - 5,5906 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

10197752

Rango de precios
5,2569 € - 4,9942 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 25.0 mm Negro

10197714

Rango de precios
5,8122 € - 5,5216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 25.0 mm Negro

10197677

Rango de precios
5,0158 € - 4,7639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 25.0 mm Negro

10197691

Rango de precios
4,5163 € - 4,2903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

10197738

Rango de precios
4,032 € - 3,8297 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 25.0 mm Negro

10197776

Rango de precios
5,5712 € - 5,2913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

10197653

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 50.0 mm Negro

10197684

Rango de precios
6,2104 € - 5,8983 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 50.0 mm Negro

10197721

Rango de precios
6,9533 € - 6,6088 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M10 50.0 mm Negro

10197769

Rango de precios
6,9533 € - 6,6088 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 50.0 mm Negro

10197806

Rango de precios
7,739 € - 7,3515 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M8 50.0 mm Negro

10192849

Rango de precios
4,4452 € - 4,2236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Negro

10192795

Rango de precios
3,4616 € - 3,2894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 40.0 mm M8 50.0 mm Negro

10192887

Rango de precios
5,3279 € - 5,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 50.0 mm M10 25.0 mm Negro

10192931

Rango de precios
5,9737 € - 5,6724 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica