Menu Search

Patas atornilladas y amortiguadoras

En stock

Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.

Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Forma de la base Altura de la base Material completo Diámetro de la base Compra
0,4687 € - 0,493 € 3000 En stock
Negro
Goma de neopreno
0,5947 € - 0,6267 € 15615 En stock
Negro
Goma de neopreno
10172056 0,6058 € - 0,6378 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Goma de neopreno
0,4043 € - 0,4992 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Elastómero termoplástico
0,4467 € - 0,5515 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Elastómero termoplástico
2,5578 € - 2,6927 € 14 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
60.0 mm
1,8073 € - 1,9023 € 3385 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
40.0 mm
2,4186 € - 2,5457 € 653 En stock
Negro
Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
50.0 mm
0,4332 € - 0,4565 € 6015 En stock
Negro
Goma de neopreno
0,2896 € - 0,304 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Redonda
10.0 mm
Cloruro de polivinilo
20.0 mm
0,2905 € - 0,6421 € 1500 En stock
Negro
TPE/TPV
0,7825 € - 0,8246 € 1838 En stock
Blanco
Redonda
15.0 mm
Cloruro de polivinilo
30.0 mm
1,1561 € - 1,2181 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Redonda
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
0,3238 € - 0,7159 € 7509 En stock
Negro
TPE/TPV
0,2196 € - 0,4854 € 31636 En stock
Negro
TPE/TPV
0,2896 € - 0,304 € 6850 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
0,7825 € - 0,8246 € 6350 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
10085035 0,0911 € - 0,2015 € 6250 En stock
Negro
Polietileno de baja densidad
10089934 0,4337 € - 0,9586 € 3900 En stock
Negro
TPE/TPV
0,2685 € - 0,2819 € 22220 En stock
Negro
Cloruro de polivinilo
  • de 3
Patas para atornillar Neopreno

10172070

Rango de precios
0,493 € - 0,4687 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar Neopreno

10172063

Rango de precios
0,6267 € - 0,5947 €

Niveles de existencias
15615 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Código de material
    4016999790
Patas para atornillar Neopreno (D) (H)

10172056

Rango de precios
0,6378 € - 0,6058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Patas remachables 0.201 in Negro

10154724

Rango de precios
0,4992 € - 0,4043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montaje
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Patas remachables 0.201 in Negro

10154700

Rango de precios
0,5515 € - 0,4467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montaje
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Patas para atornillar 60.0 mm M4 ABS Negro

10149072

Rango de precios
2,6927 € - 2,5578 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar 40.0 mm M4 ABS Negro

10149065

Rango de precios
1,9023 € - 1,8073 €

Niveles de existencias
3385 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    40.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar 50.0 mm M4 ABS Negro

10149089

Rango de precios
2,5457 € - 2,4186 €

Niveles de existencias
653 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Acrilonitrilo butadieno estireno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Diámetro de la base
    50.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar Neopreno

10172049

Rango de precios
0,4565 € - 0,4332 €

Niveles de existencias
6015 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma de neopreno
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de neopreno
  • Tipo
    1
  • Código de material
    4016999790
Patas para atornillar 20.0 mm (D) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Rango de precios
0,304 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar TPE/TPV

10089910

Rango de precios
0,6421 € - 0,2905 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar 30.0 mm (D) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Rango de precios
0,8246 € - 0,7825 €

Niveles de existencias
1838 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Material de base
    PVC
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Patas para atornillar 30.5 mm (D) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013

Rango de precios
1,2181 € - 1,1561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la base
    Elastómero termoplástico
  • Material de base
    TPE
  • Forma de la base
    Redonda
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Patas para atornillar TPE/TPV

10089927

Rango de precios
0,7159 € - 0,3238 €

Niveles de existencias
7509 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Patas para atornillar TPE/TPV

10089965

Rango de precios
0,4854 € - 0,2196 €

Niveles de existencias
31636 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar PVC (D) (H)

10118443

Rango de precios
0,304 € - 0,2896 €

Niveles de existencias
6850 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    10.0 mm
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118481

Rango de precios
0,8246 € - 0,7825 €

Niveles de existencias
6350 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    15.0 mm
Patas para atornillar 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Rango de precios
0,2015 € - 0,0911 €

Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar TPE/TPV

10089934

Rango de precios
0,9586 € - 0,4337 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Goma termoplástica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926300090
Patas para atornillar (D) (H) PVC

10118429

Rango de precios
0,2819 € - 0,2685 €

Niveles de existencias
22220 En stock
Atributos
  • Material completo de la base
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Estilo del pie del parachoques
    Atornillado
  • Altura general
    7.5 mm