Menu Search

Patas ajustables - No articuladas

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
0,4858 € - 0,5114 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,6956 € - 0,7323 € 3772 En stock
M10
48.0 mm
0,4953 € - 0,5214 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
35.0 mm
10256862 0,3546 € - 0,3732 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
35.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 14 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
10256855 0,2882 € - 0,3034 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
25.0 mm
10257777 0,6131 € - 0,6453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,429 € - 0,4516 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
25.0 mm
0,3762 € - 0,396 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,6253 € - 0,6581 € 13 En stock
M10
48.0 mm
0,5549 € - 0,5841 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
48.0 mm
1,2965 € - 1,3647 € 6848 En stock
M12
70.0 mm
48.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 3732 En stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5943 En stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
0,9461 € - 0,9958 € 532 En stock
M12
25.0 mm
48.0 mm
10260265 0,5969 € - 0,6283 € 12506 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 2400 En stock
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,0345 € - 1,2772 € 4502 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 23149 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 3379 En stock
M12
100.0 mm
38.0 mm
  • de 3
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 80.0 mm Negro

10257814

Rango de precios
0,5114 € - 0,4858 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Swivel
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10258002

Rango de precios
0,7323 € - 0,6956 €

Niveles de existencias
3772 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas de perfil bajo 35.0 mm M10 Negro

10256848

Rango de precios
0,5214 € - 0,4953 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas de perfil bajo 35.0 mm M8 Negro

10256862

Rango de precios
0,3732 € - 0,3546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    35.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 70.0 mm Negro

10257784

Rango de precios
0,8063 € - 0,766 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Swivel
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 Negro

10256855

Rango de precios
0,3034 € - 0,2882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 80.0 mm Negro

10257777

Rango de precios
0,6453 € - 0,6131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Swivel
Patas de perfil bajo 25.0 mm M10 Negro

10256879

Rango de precios
0,4516 € - 0,429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Código de material
    7318190090
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 40.0 mm Negro

10257807

Rango de precios
0,396 € - 0,3762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Swivel
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10257999

Rango de precios
0,6581 € - 0,6253 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas ajustables 48.0 mm M10 Negro

10257982

Rango de precios
0,5841 € - 0,5549 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Negro
  • Material completo de la rosca
    Acero
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 70.0 mm Negro

10260241

Rango de precios
1,3647 € - 1,2965 €

Niveles de existencias
6848 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 55.0 mm Negro

10260135

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
3732 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10260173

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
5943 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 25.0 mm Negro

10260210

Rango de precios
0,9958 € - 0,9461 €

Niveles de existencias
532 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 25.0 mm M6 20.0 mm Negro

10260265

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
12506 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10260159

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 70.0 mm Negro

10260197

Rango de precios
1,2772 € - 1,0345 €

Niveles de existencias
4502 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 55.0 mm Negro

10260234

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
23149 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    17.0 mm
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Material de base
    PP
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 100.0 mm Negro

10260104

Rango de precios
1,5387 € - 1,4617 €

Niveles de existencias
3379 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP