10260241
466210
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,4015 € |
| 250 + | 1,3315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M12 |
|---|---|
| Diámetro de la base | 48.0 mm |
| Diámetro de la base | 1.89 in |
| Altura de la base | 0.748 in |
| Altura de la base | 19.0 mm |
| Longitud de la rosca | 70.0 mm |
| Longitud de la rosca | 2.756 in |
| Material de base | PP |
| Tipo de la base | Rotación de plástico |
| Código de material | 3926909790 |
| Color | Negro |
| Material roscado | Acero |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Articulación giratoria | 30 ° |
| Material completo de la rosca | Acero bajo en carbono |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar