Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260203 | 1,2966 € - 1,3649 € | 9465 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 1,4751 € - 1,553 € | 3100 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,429 € - 0,4516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3762 € - 0,396 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6253 € - 0,6581 € | 13 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,5214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4858 € - 0,5114 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6956 € - 0,7323 € | 4222 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10256855 | 0,2882 € - 0,3034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 10256862 | 0,3546 € - 0,3732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 0,766 € - 0,8063 € | 14 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10257777 | 0,6131 € - 0,6453 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 0,5549 € - 0,5841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6388 € - 0,6724 € | 5289 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6916 € - 0,728 € | 20066 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9785 € - 1,03 € | 43566 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9136 € - 0,9616 € | 4525 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8297 € - 0,8733 € | 83083 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,0072 € | 16054 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 5385 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar