Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10259795 | 1,2965 € - 1,3647 € | 6750 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,8297 € - 0,8733 € | 4600 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8825 € - 0,9289 € | 26000 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 4546 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 0,852 € | 300 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6916 € - 0,728 € | 13002 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4617 € - 1,5388 € | 2850 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 11700 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,0072 € | 5900 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8702 € - 0,916 € | 9377 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6849 € - 0,7209 € | 17 En stock |
M10
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 0,5603 € - 0,5898 € | 2574 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9785 € - 1,03 € | 8537 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 3120 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1694 € - 1,231 € | 2100 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1585 € - 1,2196 € | 28737 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,084 € - 1,1412 € | 8605 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8094 € - 0,8519 € | 6756 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0422 € - 1,097 € | 1700 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259481 | 1,0097 € - 1,0628 € | 8950 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar