Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7492 € - 3,9469 € | 150 En stock |
M8
|
|
|
||
| 10259429 | 0,7444 € - 0,7836 € | 6800 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,8093 € - 0,852 € | 300 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4751 € - 1,553 € | 8144 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6783 € - 1,7667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1382 € - 1,1981 € | 27 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0841 € - 1,1412 € | 1813 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9041 € - 0,9517 € | 2300 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9568 € - 1,0072 € | 4900 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,946 € - 0,9959 € | 9600 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7349 € - 0,7736 € | 8 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4617 € - 1,5388 € | 2500 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9785 € - 1,03 € | 8487 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8297 € - 0,8733 € | 3200 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8702 € - 0,916 € | 13577 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2965 € - 1,3647 € | 6400 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10259795 | 1,2965 € - 1,3647 € | 6050 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 0,8608 € - 0,9061 € | 10365 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8919 € - 0,9388 € | 4604 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8825 € - 0,9289 € | 34200 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar