Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5969 € - 0,6283 € | 3377 En stock |
M6
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7349 € - 0,7736 € | 694 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8297 € - 0,8733 € | 4210 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8189 € - 0,8619 € | 8092 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6388 € - 0,6724 € | 18659 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9785 € - 1,03 € | 7568 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9136 € - 0,9616 € | 5765 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10259481 | 1,0097 € - 1,0628 € | 12750 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1,1585 € - 1,2196 € | 4546 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,6783 € - 1,7667 € | 1046 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9041 € - 0,9517 € | 2471 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,766 € - 0,8063 € | 12380 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1585 € - 1,2196 € | 12221 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9568 € - 1,0072 € | 2000 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8297 € - 0,8733 € | 5400 En stock |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10259474 | 0,9244 € - 0,973 € | 17330 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1,367 € - 1,4391 € | 4950 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,743 € - 0,7821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,1382 € - 1,1981 € | 534 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8702 € - 0,916 € | 4377 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar