Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
3,7492 € - 3,9469 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
0,9569 € - 1,0073 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
48.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 3003 En stock
M12
48.0 mm
1,4751 € - 1,553 € 8149 En stock
M12
48.0 mm
1,2655 € - 1,332 € 16622 En stock
M12
38.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 4670 En stock
M8
48.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 9600 En stock
M12
38.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 2471 En stock
M8
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 5000 En stock
M10
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 10821 En stock
M10
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 4400 En stock
M8
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 14177 En stock
M10
38.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
10259474 0,9244 € - 0,973 € 19330 En stock
M10
30.0 mm
0,743 € - 0,7821 € 9555 En stock
M8
38.0 mm
10259375 0,6916 € - 0,728 € 12409 En stock
M8
25.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 17002 En stock
M8
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 4546 En stock
M8
30.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 34 En stock
M10
38.0 mm
  • de 3
Inserto roscado M8 Redonda 10.0 mm PP Negro

10351369

Rango de precios
3,9469 € - 3,7492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M10 Negro

10259726

Rango de precios
1,0073 € - 0,9569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259764

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
3003 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259801

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
8149 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259641

Rango de precios
1,332 € - 1,2655 €

Niveles de existencias
16622 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M8 Negro

10259689

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
4670 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259627

Rango de precios
0,9959 € - 0,946 €

Niveles de existencias
9600 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259542

Rango de precios
0,9517 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
2471 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259580

Rango de precios
1,0072 € - 0,9568 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M10

10259498

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
10821 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259535

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
4400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259573

Rango de precios
0,916 € - 0,8702 €

Niveles de existencias
14177 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259436

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
7692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259474

Rango de precios
0,973 € - 0,9244 €

Niveles de existencias
19330 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259511

Rango de precios
0,7821 € - 0,743 €

Niveles de existencias
9555 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259375

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
12409 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
30.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8

10259412

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
17002 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259450

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
4546 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259559

Rango de precios
1,7667 € - 1,6783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259597

Rango de precios
1,1981 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro