Menu Search

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

En stock

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de montaje Diámetro de la base Compra
0,6849 € - 0,7209 € 17 En stock
M10
58.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 28737 En stock
M12
48.0 mm
0,5603 € - 0,5898 € 2574 En stock
M8
25.0 mm
0,743 € - 0,7821 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
38.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 8 En stock
M8
25.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 2879 En stock
M10
38.0 mm
10259429 0,7444 € - 0,7836 € 7700 En stock
M8
30.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 34 En stock
M10
38.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 300 En stock
M10
30.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 1813 En stock
M12
38.0 mm
0,5969 € - 0,6283 € 13777 En stock
M6
25.0 mm
0,9785 € - 1,03 € 6068 En stock
M8
25.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 2208 En stock
M8
25.0 mm
10259375 0,6916 € - 0,728 € 12409 En stock
M8
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 En stock
M8
30.0 mm
10259481 1,0097 € - 1,0628 € 8950 En stock
M10
30.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 5759 En stock
M8
30.0 mm
0,766 € - 0,8063 € 12080 En stock
M8
38.0 mm
0,8825 € - 0,9289 € 26000 En stock
M12
38.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 18659 En stock
M8
25.0 mm
  • de 3
Patas ajustables 58.0 mm M10 Negro

10257876

Rango de precios
0,7209 € - 0,6849 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    58.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno;Acero
  • Código de material
    3926909790
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 Negro

10259788

Rango de precios
1,2196 € - 1,1585 €

Niveles de existencias
28737 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables 25.0 mm M8 Negro

10280812

Rango de precios
0,5898 € - 0,5603 €

Niveles de existencias
2574 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno;Acero
  • Código de material
    7318190090
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259511

Rango de precios
0,7821 € - 0,743 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259382

Rango de precios
0,7736 € - 0,7349 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259603

Rango de precios
1,3221 € - 1,2561 €

Niveles de existencias
2879 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259429

Rango de precios
0,7836 € - 0,7444 €

Niveles de existencias
7700 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M10 Negro

10259597

Rango de precios
1,1981 € - 1,1382 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259467

Rango de precios
0,852 € - 0,8093 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259634

Rango de precios
1,1412 € - 1,0841 €

Niveles de existencias
1813 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M6 Negro

10259351

Rango de precios
0,6283 € - 0,5969 €

Niveles de existencias
13777 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
25.0 mm Pata de nivelado para montaje de espárrago M8

10259405

Rango de precios
1,03 € - 0,9785 €

Niveles de existencias
6068 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259399

Rango de precios
0,8733 € - 0,8297 €

Niveles de existencias
2208 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259375

Rango de precios
0,728 € - 0,6916 €

Niveles de existencias
12409 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259436

Rango de precios
0,8619 € - 0,8189 €

Niveles de existencias
7692 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 Negro

10259481

Rango de precios
1,0628 € - 1,0097 €

Niveles de existencias
8950 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 Negro

10259443

Rango de precios
0,9616 € - 0,9136 €

Niveles de existencias
5759 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M8 Negro

10259528

Rango de precios
0,8063 € - 0,766 €

Niveles de existencias
12080 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 38.0 mm M12 Negro

10259610

Rango de precios
0,9289 € - 0,8825 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 Negro

10259368

Rango de precios
0,6724 € - 0,6388 €

Niveles de existencias
18659 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Altura de la base
    19.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Color
    Negro